NRND

PYBJ15-Dシリーズ

14 ピンDIP絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PYBJ15-Dシリーズ
PYBJ15-Dシリーズ
PYBJ15-Dシリーズ - 別の画像

概要

  • 15W
  • 4:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 89%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - CE

資料

説明

15Wの連続出力を持つ絶縁型DC-DCコンバータ製品ファミリーのPYBJ15-Dシリーズは、カプセル型の14ピンのDIPパッケージに格納されています。これらの薄型モジュールは4:1の入力電圧範囲が特長で、最大89%の効率を実現します。-40~+85℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、対流冷却装置や、マイクロコントローラ、データ通信、テレコム、リモート・センサー・システム、携帯電子機器をはじめとするアプリケーションに適しています。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡
  • 外形寸法(mm)
     
    39.10 x 29.50 x 6.40
    (12 & 15 VDCモデル)
  • 外形寸法(mm)
     
    39.10 x 29.50 x 6.80
    (3.3 & 5 VDCモデル)

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PYBJ15-Q24-S3-D 9 ~ 36 14.85 3.3 4.5 -- 3Dモデル PCBフットプリント --
PYBJ15-Q24-S5-D 9 ~ 36 15 5 3 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ15-Q24-S5-D
PYBJ15-Q24-S12-D 9 ~ 36 15 12 1.25 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ15-Q24-S12-D
PYBJ15-Q24-S15-D 9 ~ 36 15 15 1 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ15-Q24-S15-D
PYBJ15-Q48-S3-D 18 ~ 75 14.85 3.3 4.5 CE 3Dモデル PCBフットプリント --
PYBJ15-Q48-S5-D 18 ~ 75 15 5 3 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ15-Q48-S5-D
PYBJ15-Q48-S12-D 18 ~ 75 15 12 1.25 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ15-Q48-S12-D
PYBJ15-Q48-S15-D 18 ~ 75 15 15 1 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ15-Q48-S15-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink