製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
VASD2-S5-D5-DIP | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 5/-5 | 0.2/0.2 | UL/cUL |
VASD2-S5-D9-DIP | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 9/-9 | 0.11/0.11 | UL/cUL |
VASD2-S5-D12-DIP | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 12/-12 | 0.08/0.08 | UL/cUL |
VASD2-S5-D15-DIP | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 15/-15 | 0.07/0.07 | UL/cUL |
VASD2-S12-D5-DIP | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 5/-5 | 0.2/0.2 | UL/cUL |
VASD2-S12-D9-DIP | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 9/-9 | 0.11/0.11 | UL/cUL |
VASD2-S12-D12-DIP | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 12/-12 | 0.08/0.08 | UL/cUL |
VASD2-S12-D15-DIP | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 15/-15 | 0.07/0.07 | UL/cUL |
VASD2-S24-D5-DIP | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 5/-5 | 0.2/0.2 | UL/cUL |
VASD2-S24-D9-DIP | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 9/-9 | 0.11/0.11 | UL/cUL |
VASD2-S24-D12-DIP | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 12/-12 | 0.08/0.08 | UL/cUL |
VASD2-S24-D15-DIP | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 15/-15 | 0.07/0.07 | UL/cUL |