製造中止

VDSD1-SIPシリーズ

1W、 1:1入力範囲、 デュアル独立非安定化出力、 7ピンSIP、 1000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1000
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.77 x 0.24 x 0.39
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    19.56 x 6.1 x 9.91

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証
VDSD1-S5-DI5-SIP 4.5 ~ 5.5 1 5/5 0.1/0.1 UL/cUL
VDSD1-S5-DI9-SIP 4.5 ~ 5.5 1 9/9 0.06/0.06 UL/cUL
VDSD1-S5-DI12-SIP 4.5 ~ 5.5 1 12/12 0.04/0.04 UL/cUL
VDSD1-S5-DI15-SIP 4.5 ~ 5.5 1 15/15 0.03/0.03 UL/cUL
VDSD1-S12-DI5-SIP 10.8 ~ 13.2 1 5/5 0.1/0.1 UL/cUL
VDSD1-S12-DI9-SIP 10.8 ~ 13.2 1 9/9 0.06/0.06 UL/cUL
VDSD1-S12-DI12-SIP 10.8 ~ 13.2 1 12/12 0.04/0.04 UL/cUL
VDSD1-S12-DI15-SIP 10.8 ~ 13.2 1 15/15 0.03/0.03 UL/cUL
VDSD1-S15-DI5-SIP 13.5 ~ 16.5 1 5/5 0.1/0.1 --
VDSD1-S15-DI9-SIP 13.5 ~ 16.5 1 9/9 0.06/0.06 --
VDSD1-S15-DI12-SIP 13.5 ~ 16.5 1 12/12 0.04/0.04 --
VDSD1-S15-DI15-SIP 13.5 ~ 16.5 1 15/15 0.03/0.03 --
VDSD1-S24-DI5-SIP 21.6 ~ 26.4 1 5/5 0.1/0.1 UL/cUL
VDSD1-S24-DI9-SIP 21.6 ~ 26.4 1 9/9 0.06/0.06 UL/cUL
VDSD1-S24-DI12-SIP 21.6 ~ 26.4 1 12/12 0.04/0.04 UL/cUL
VDSD1-S24-DI15-SIP 21.6 ~ 26.4 1 15/15 0.03/0.03 UL/cUL
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web