製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
VBD10-D5-S5 | 4.7 ~ 9 | 10 | 5 | 1.6 |
VBD10-D5-S12 | 4.7 ~ 9 | 10 | 12 | 0.66 |
VBD10-D5-S15 | 4.7 ~ 9 | 10 | 15 | 0.66 |
VBD10-D5-D5 | 4.7 ~ 9 | 10 | 5/-5/-15 | 1/1 |
VBD10-D5-D12 | 4.7 ~ 9 | 10 | 12/-12/-12 | 0.42/0.42 |
VBD10-D5-D15 | 4.7 ~ 9 | 10 | 15/-15/-5 | 0.27/0.27 |