製造中止

VFSD1-DIPシリーズ

1W、 1:1入力範囲、 シングル非安定化出力、 14ピンDIP、 3000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.79 x 0.39 x 0.28
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    20.07 x 9.91 x 7.11

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証
VFSD1-S3.3-S3.3-DIP 3 ~ 3.6 1 3.3 0.3 --
VFSD1-S3.3-S5-DIP 3 ~ 3.6 1 5 0.2 --
VFSD1-S5-S3.3-DIP 4.5 ~ 5.5 1 3.3 0.3 --
VFSD1-S5-S5-DIP 4.5 ~ 5.5 1 5 0.2 UL/cUL
VFSD1-S5-S9-DIP 4.5 ~ 5.5 1 9 0.11 UL/cUL
VFSD1-S5-S12-DIP 4.5 ~ 5.5 1 12 0.08 UL/cUL
VFSD1-S5-S15-DIP 4.5 ~ 5.5 1 15 0.07 UL/cUL
VFSD1-S5-S24-DIP 4.5 ~ 5.5 1 24 0.04 --
VFSD1-S12-S3.3-DIP 10.8 ~ 13.2 1 3.3 0.3 --
VFSD1-S12-S5-DIP 10.8 ~ 13.2 1 5 0.2 UL/cUL
VFSD1-S12-S9-DIP 10.8 ~ 13.2 1 9 0.11 UL/cUL
VFSD1-S12-S12-DIP 10.8 ~ 13.2 1 12 0.08 UL/cUL
VFSD1-S12-S15-DIP 10.8 ~ 13.2 1 15 0.07 UL/cUL
VFSD1-S12-S24-DIP 10.8 ~ 13.2 1 24 0.04 --
VFSD1-S15-S3.3-DIP 13.5 ~ 16.5 1 3.3 0.3 --
VFSD1-S15-S5-DIP 13.5 ~ 16.5 1 5 0.2 --
VFSD1-S15-S9-DIP 13.5 ~ 16.5 1 9 0.11 --
VFSD1-S15-S12-DIP 13.5 ~ 16.5 1 12 0.08 --
VFSD1-S15-S15-DIP 13.5 ~ 16.5 1 15 0.07 --
VFSD1-S15-S24-DIP 13.5 ~ 16.5 1 24 0.04 --
VFSD1-S24-S3.3-DIP 21.6 ~ 26.4 1 3.3 0.3 --
VFSD1-S24-S5-DIP 21.6 ~ 26.4 1 5 0.2 UL/cUL
VFSD1-S24-S9-DIP 21.6 ~ 26.4 1 9 0.11 UL/cUL
VFSD1-S24-S12-DIP 21.6 ~ 26.4 1 12 0.08 UL/cUL
VFSD1-S24-S15-DIP 21.6 ~ 26.4 1 15 0.07 UL/cUL
VFSD1-S24-S24-DIP 21.6 ~ 26.4 1 24 0.04 --
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web