製造中止

VESD1-DIPシリーズ

1W、 1:1入力範囲、 デュアル非安定化出力、 14ピンDIP、 3000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.79 x 0.39 x 0.28
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    20.07 x 9.91 x 7.11

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証
VESD1-S5-D5-DIP 4.5 ~ 5.5 1 5/-5 0.1/0.1 UL/cUL
VESD1-S5-D9-DIP 4.5 ~ 5.5 1 9/-9 0.06/0.06 UL/cUL
VESD1-S5-D12-DIP 4.5 ~ 5.5 1 12/-12 0.04/0.42 UL/cUL
VESD1-S5-D15-DIP 4.5 ~ 5.5 1 15/-15 0.03/0.03 UL/cUL
VESD1-S12-D5-DIP 10.8 ~ 13.2 1 5/-5 0.1/0.1 UL/cUL
VESD1-S12-D9-DIP 10.8 ~ 13.2 1 9/-9 0.06/0.06 UL/cUL
VESD1-S12-D12-DIP 10.8 ~ 13.2 1 12/-12 0.04/0.04 UL/cUL
VESD1-S12-D15-DIP 10.8 ~ 13.2 1 15/-15 0.03/0.03 UL/cUL
VESD1-S15-D5-DIP 13.5 ~ 16.5 1 5/-5 0.1/0.1 --
VESD1-S15-D9-DIP 13.5 ~ 16.5 1 9/-9 0.06/0.06 --
VESD1-S15-D12-DIP 13.5 ~ 16.5 1 12/-12 0.04/0.04 --
VESD1-S15-D15-DIP 13.5 ~ 16.5 1 15/-15 0.03/0.03 --
VESD1-S24-D5-DIP 21.6 ~ 26.4 1 5/-5 0.1/0.1 UL/cUL
VESD1-S24-D9-DIP 21.6 ~ 26.4 1 9/-9 0.06/0.06 UL/cUL
VESD1-S24-D12-DIP 21.6 ~ 26.4 1 12/-12 0.04/0.04 UL/cUL
VESD1-S24-D15-DIP 21.6 ~ 26.4 1 15/-15 0.03/0.03 UL/cUL
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web