製造中止

VGDS2-DIPシリーズ

2W、 1:1入力範囲、 デュアル非安定化出力、 24ピンDIP、 6000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    6000
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.27 x 0.58 x 0.37
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    32.26 x 14.73 x 9.4

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証
VGDS2-S5-D5-DIP 4.5 ~ 5.5 2 5/-5 0.2/-0.2 UL/cUL
VGDS2-S5-D9-DIP 4.5 ~ 5.5 2 9/-9 0.11/-0.11 UL/cUL
VGDS2-S5-D12-DIP 4.5 ~ 5.5 2 12/-12 0.08/-0.08 UL/cUL
VGDS2-S5-D15-DIP 4.5 ~ 5.5 2 15/-15 0.07/-0.07 UL/cUL
VGDS2-S12-D5-DIP 10.8 ~ 13.2 2 5/-5 0.2/-0.2 UL/cUL
VGDS2-S12-D9-DIP 10.8 ~ 13.2 2 9/-9 0.11/-0.11 UL/cUL
VGDS2-S12-D12-DIP 10.8 ~ 13.2 2 12/-12 0.08/-0.08 UL/cUL
VGDS2-S12-D15-DIP 10.8 ~ 13.2 2 15/-15 0.07/-0.07 UL/cUL
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web