この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。
データシート
すべてのモデル
6W、 4:1入力範囲、 シングル/デュアル安定化出力、 24ピンDIP、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
1A出力電流、 4.5~18 VDC入力、 SMT、 非絶縁型、 DC-DCコンバータ
500mA出力電流、 4.5~28 VDC入力、 SMT、 非絶縁型、 DC-DCコンバータ