アクティブ

VHK50Wシリーズ

シャーシマウント絶縁型DC-DCコンバータ

VHK50Wシリーズ
VHK50Wの別の画像

概要

  • 50W
  • 4:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 内蔵ヒートシンクを備えた堅牢な金属製の筺体
  • リモートON/OFF制御、出力トリム、リモートセンス

安全とコンプライアンス

資料

説明

VHK50Wシリーズは、改善された放熱性能を持つ内蔵ヒートシンクを備えた、堅牢なシャーシマウントDC-DCコンバータです。アルミ製ヒートシンクを使用すると、最小限のエアフローで高温動作可能です。これらの高電力DC-DCコンバータは、非常に広い4:1入力範囲に対応しており、充放電中の電圧変動が激しい電池のような変動機器から駆動される場合に最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    シャーシマウント
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    4.25 x 4 x 1.5
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    107.95 x 101.6 x 38.1
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

オプション

  • 負論理ON/OFF制御

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VHK50W-Q24-S3R3 9 ~ 36 33 3.3 10 3Dモデル 在庫確認VHK50W-Q24-S3R3 サンプルの依頼 見積依頼
VHK50W-Q24-S5 9 ~ 36 50 5 10 3Dモデル 在庫確認VHK50W-Q24-S5 サンプルの依頼 見積依頼
VHK50W-Q24-S12 9 ~ 36 50 12 4.16 3Dモデル 在庫確認VHK50W-Q24-S12 サンプルの依頼 見積依頼
VHK50W-Q24-S15 9 ~ 36 50 15 3.33 3Dモデル 在庫確認VHK50W-Q24-S15 サンプルの依頼 見積依頼
VHK50W-Q24-S24 9 ~ 36 50 24 2.08 3Dモデル 在庫確認VHK50W-Q24-S24 サンプルの依頼 見積依頼
VHK50W-Q24-S28 9 ~ 36 50 28 1.78 3Dモデル 在庫確認VHK50W-Q24-S28 サンプルの依頼 見積依頼
VHK50W-Q24-S48 9 ~ 36 50 48 1.04 3Dモデル 在庫確認VHK50W-Q24-S48 サンプルの依頼 見積依頼
VHK50W-Q48-S3R3 18 ~ 75 33 3.3 10 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
VHK50W-Q48-S5 18 ~ 75 50 5 10 3Dモデル 在庫確認VHK50W-Q48-S5 サンプルの依頼 見積依頼
VHK50W-Q48-S12 18 ~ 75 50 12 4.16 3Dモデル 在庫確認VHK50W-Q48-S12 サンプルの依頼 見積依頼
VHK50W-Q48-S15 18 ~ 75 50 15 3.33 3Dモデル 在庫確認VHK50W-Q48-S15 サンプルの依頼 見積依頼
VHK50W-Q48-S24 18 ~ 75 50 24 2.08 3Dモデル 在庫確認VHK50W-Q48-S24 サンプルの依頼 見積依頼
VHK50W-Q48-S28 18 ~ 75 50 28 1.78 3Dモデル 在庫確認VHK50W-Q48-S28 サンプルの依頼 見積依頼
VHK50W-Q48-S48 18 ~ 75 50 48 1.04 3Dモデル 在庫確認VHK50W-Q48-S48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web