アクティブ

VFM-15Cシリーズ

DC-DC EMIフィルタ

概要

安全とコンプライアンス

資料

仕様

  • 入力電圧(VDC)
     
    0 ~ 75
  • 定格電流(A)
     
    15
  • マウント
     
    シャーシ
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    103.2 x 79 x 22.7
  • 動作温度(°C)
     
    -40 ~ 100

すべてのモデル

関連製品

最近閲覧した製品

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web