VHK50Wシリーズは、改善された放熱性能を持つ内蔵ヒートシンクを備えた、堅牢なシャーシマウントDC-DCコンバータです。アルミ製ヒートシンクを使用すると、最小限のエアフローで高温動作可能です。これらの高電力DC-DCコンバータは、非常に広い4:1入力範囲に対応しており、充放電中の電圧変動が激しい電池のような変動機器から駆動される場合に最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
VHK50W-Q24-S3R3 | 9 ~ 36 | 33 | 3.3 | 10 |
VHK50W-Q24-S5 | 9 ~ 36 | 50 | 5 | 10 |
VHK50W-Q24-S12 | 9 ~ 36 | 50 | 12 | 4.16 |
VHK50W-Q24-S15 | 9 ~ 36 | 50 | 15 | 3.33 |
VHK50W-Q24-S24 | 9 ~ 36 | 50 | 24 | 2.08 |
VHK50W-Q24-S28 | 9 ~ 36 | 50 | 28 | 1.78 |
VHK50W-Q24-S48 | 9 ~ 36 | 50 | 48 | 1.04 |
VHK50W-Q48-S3R3 | 18 ~ 75 | 33 | 3.3 | 10 |
VHK50W-Q48-S5 | 18 ~ 75 | 50 | 5 | 10 |
VHK50W-Q48-S12 | 18 ~ 75 | 50 | 12 | 4.16 |
VHK50W-Q48-S15 | 18 ~ 75 | 50 | 15 | 3.33 |
VHK50W-Q48-S24 | 18 ~ 75 | 50 | 24 | 2.08 |
VHK50W-Q48-S28 | 18 ~ 75 | 50 | 28 | 1.78 |
VHK50W-Q48-S48 | 18 ~ 75 | 50 | 48 | 1.04 |