アクティブ

VHK75Wシリーズ

シャーシマウント絶縁型DC-DCコンバータ

VHK75Wシリーズ
VHK75Wの別の画像

概要

  • 75W
  • 4:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 内蔵ヒートシンクを備えた堅牢な金属製の筺体
  • リモートオン/オフ制御
  • 出力トリム
  • リモート検知

安全とコンプライアンス

資料

説明

VHK75Wシリーズは、改善された放熱性能を持つ内蔵ヒートシンクを備えた、堅牢なシャーシマウントDC-DCコンバータです。アルミ製ヒートシンクを使用すると、最小限のエアフローで高温動作可能です。これらの高電力DC-DCコンバータは、非常に広い4:1入力範囲に対応しており、充放電中の電圧変動が激しい電池のような変動機器から駆動される場合に最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    シャーシマウント
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    4.25 x 4 x 1.5
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    107.95 x 101.6 x 38.1
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

オプション

  • 負論理ON/OFF制御

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VHK75W-Q24-S3R3 9 ~ 36 50 3.3 15 3Dモデル 在庫確認VHK75W-Q24-S3R3 サンプルの依頼 見積依頼
VHK75W-Q24-S5 9 ~ 36 75 5 15 3Dモデル 在庫確認VHK75W-Q24-S5 サンプルの依頼 見積依頼
VHK75W-Q24-S12 9 ~ 36 75 12 6.25 3Dモデル 在庫確認VHK75W-Q24-S12 サンプルの依頼 見積依頼
VHK75W-Q24-S15 9 ~ 36 75 15 5 3Dモデル 在庫確認VHK75W-Q24-S15 サンプルの依頼 見積依頼
VHK75W-Q24-S24 9 ~ 36 75 24 3.12 3Dモデル 在庫確認VHK75W-Q24-S24 サンプルの依頼 見積依頼
VHK75W-Q24-S48 9 ~ 36 75 48 1.56 3Dモデル 在庫確認VHK75W-Q24-S48 サンプルの依頼 見積依頼
VHK75W-Q48-S3R3 18 ~ 75 50 3.3 15 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
VHK75W-Q48-S5 18 ~ 75 75 5 15 3Dモデル 在庫確認VHK75W-Q48-S5 サンプルの依頼 見積依頼
VHK75W-Q48-S12 18 ~ 75 75 12 6.25 3Dモデル 在庫確認VHK75W-Q48-S12 サンプルの依頼 見積依頼
VHK75W-Q48-S15 18 ~ 75 75 15 5 3Dモデル 在庫確認VHK75W-Q48-S15 サンプルの依頼 見積依頼
VHK75W-Q48-S24 18 ~ 75 75 24 3.12 3Dモデル 在庫確認VHK75W-Q48-S24 サンプルの依頼 見積依頼
VHK75W-Q48-S48 18 ~ 75 75 48 1.56 3Dモデル 在庫確認VHK75W-Q48-S48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web