VHS1-SIP非安定化DC-DCコンバータ・シリーズは、分散型電源システム内のDCレールの変換や絶縁を経済的で信頼性の高い方法で行えるよう設計されています。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SIPパッケージ、-40~+85°Cの非常に広い動作温度範囲、および6K Vdc絶縁体を特長としており、医療機器、電力計システム、高電圧テスト機器などの多くのアプリケーションに対応する堅牢な保護バリアとなり、スイッチングノイズを削減します。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
VHS1-S5-S9-SIP | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL |
VHS1-S12-S5-SIP | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
VHS1-S12-S12-SIP | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 12 | 0.08 | UL/cUL |