製造中止

VWRAT2-SMTシリーズ

2W、 2:1入力範囲、 デュアル安定化出力、 16ピンSMT、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 在庫確認
VWRAT2-D12-D5-SMT 9 ~ 18 2 5/-5 0.2/0.2 在庫確認VWRAT2-D12-D5-SMT
VWRAT2-D12-D9-SMT 9 ~ 18 2 9/-9 0.11/0.11 --
VWRAT2-D12-D12-SMT 9 ~ 18 2 12/-12 0.08/0.083 在庫確認VWRAT2-D12-D12-SMT
VWRAT2-D12-D15-SMT 9 ~ 18 2 15/-15 0.07/0.067 在庫確認VWRAT2-D12-D15-SMT
VWRAT2-D24-D5-SMT 18 ~ 36 2 5/-5 0.2/0.2 在庫確認VWRAT2-D24-D5-SMT
VWRAT2-D24-D9-SMT 18 ~ 36 2 9/-9 0.11/0.11 --
VWRAT2-D24-D12-SMT 18 ~ 36 2 12/-12 0.08/0.083 在庫確認VWRAT2-D24-D12-SMT
VWRAT2-D24-D15-SMT 18 ~ 36 2 15/-15 0.07/0.067 在庫確認VWRAT2-D24-D15-SMT
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web