製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
VWRBT3-D12-S3.3-SMT | 9 ~ 18 | 3 | 3.3 | 0.83 |
VWRBT3-D12-S5-SMT | 9 ~ 18 | 3 | 5 | 0.6 |
VWRBT3-D12-S15-SMT | 9 ~ 18 | 3 | 15 | 0.2 |
VWRBT3-D24-S3.3-SMT | 18 ~ 36 | 3 | 3.3 | 0.83 |
VWRBT3-D24-S5-SMT | 18 ~ 36 | 3 | 5 | 0.6 |
VWRBT3-D24-S12-SMT | 18 ~ 36 | 3 | 12 | 0.25 |
VWRBT3-D24-S15-SMT | 18 ~ 36 | 3 | 15 | 0.2 |
VWRBT3-D48-S3.3-SMT | 36 ~ 72 | 3 | 3.3 | 0.83 |
VWRBT3-D48-S5-SMT | 36 ~ 72 | 3 | 5 | 0.6 |
VWRBT3-D48-S12-SMT | 36 ~ 72 | 3 | 12 | 0.25 |
VWRBT3-D48-S15-SMT | 36 ~ 72 | 3 | 15 | 0.2 |