製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
VIBLT1-S5-S5-SMT | 4.75 ~ 5.25 | 1 | 5 | 0.15 |
VIBLT1-S5-S9-SMT | 4.75 ~ 5.25 | 1 | 9 | 0.11 |
VIBLT1-S5-S12-SMT | 4.75 ~ 5.25 | 1 | 12 | 0.08 |
VIBLT1-S5-S15-SMT | 4.75 ~ 5.25 | 1 | 15 | 0.07 |
VIBLT1-S12-S5-SMT | 11.4 ~ 12.6 | 1 | 5 | 0.15 |
VIBLT1-S12-S9-SMT | 11.4 ~ 12.6 | 1 | 9 | 0.11 |
VIBLT1-S12-S12-SMT | 11.4 ~ 12.6 | 1 | 12 | 0.08 |
VIBLT1-S12-S15-SMT | 11.4 ~ 12.6 | 1 | 15 | 0.07 |
VIBLT1-S15-S5-SMT | 12.8 ~ 15.2 | 1 | 5 | 0.15 |
VIBLT1-S15-S9-SMT | 12.8 ~ 15.2 | 1 | 9 | 0.11 |
VIBLT1-S15-S12-SMT | 12.8 ~ 15.2 | 1 | 12 | 0.08 |
VIBLT1-S15-S15-SMT | 12.8 ~ 15.2 | 1 | 15 | 0.07 |
VIBLT1-S24-S5-SMT | 22.8 ~ 25.2 | 1 | 5 | 0.15 |
VIBLT1-S24-S9-SMT | 22.8 ~ 25.2 | 1 | 9 | 0.11 |
VIBLT1-S24-S12-SMT | 22.8 ~ 25.2 | 1 | 12 | 0.08 |
VIBLT1-S24-S15-SMT | 22.8 ~ 25.2 | 1 | 15 | 0.07 |