製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
VEFT1-S5-D5-SMT | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 5/-5 | 0.1/0.1 | UL/cUL |
VEFT1-S5-D9-SMT | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 9/-9 | 0.06/0.06 | UL/cUL |
VEFT1-S5-D12-SMT | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 12/-12 | 0.04/0.04 | UL/cUL |
VEFT1-S5-D15-SMT | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 15/-15 | 0.03/0.03 | UL/cUL |
VEFT1-S12-D5-SMT | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 5/-5 | 0.1/0.1 | UL/cUL |
VEFT1-S12-D9-SMT | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 9/-9 | 0.06/0.06 | UL/cUL |
VEFT1-S12-D12-SMT | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 12/-12 | 0.04/0.04 | UL/cUL |
VEFT1-S12-D15-SMT | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 15/-15 | 0.03/0.03 | UL/cUL |
VEFT1-S24-D5-SMT | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 5/-5 | 0.1/0.1 | -- |
VEFT1-S24-D9-SMT | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 9/-9 | 0.06/0.06 | -- |
VEFT1-S24-D12-SMT | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 12/-12 | 0.04/0.04 | -- |
VEFT1-S24-D15-SMT | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 15/-15 | 0.03/0.03 | -- |