製造中止

VAT2-SMTシリーズ

14ピンSMT絶縁型DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

VAT2-SMTシリーズ
VAT2-SMTの別の画像

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SMT
  • 絶縁(VDC)
     
    1000
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.7 x 0.5 x 0.24
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    17.78 x 12.7 x 6.1
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 在庫確認
VAT2-S5-D5-SMT 4.5 ~ 5.5 2 5/-5 0.2/-0.2 在庫確認VAT2-S5-D5-SMT
VAT2-S5-D9-SMT 4.5 ~ 5.5 2 9/-9 0.11/0.11 --
VAT2-S5-D12-SMT 4.5 ~ 5.5 2 12/-12 0.083/-0.083 在庫確認VAT2-S5-D12-SMT
VAT2-S5-D15-SMT 4.5 ~ 5.5 2 15/-15 0.07/-0.07 在庫確認VAT2-S5-D15-SMT
VAT2-S12-D5-SMT 10.8 ~ 13.2 2 5/-5 0.2/0.2 在庫確認VAT2-S12-D5-SMT
VAT2-S12-D9-SMT 10.8 ~ 13.2 2 9/-9 0.11/0.11 --
VAT2-S12-D12-SMT 10.8 ~ 13.2 2 12/-12 0.08/0.08 在庫確認VAT2-S12-D12-SMT
VAT2-S12-D15-SMT 10.8 ~ 13.2 2 15/-15 0.07/-0.07 在庫確認VAT2-S12-D15-SMT
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web