製造中止

VBT0.25-SMTシリーズ

0.25W、 1:1入力範囲、 シングル非安定化出力、 8ピンSMT、 1000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A)
VBT0.25-S5-S3.3-SMT 4.5 ~ 5.5 0.25 3.3 0.08
VBT0.25-S5-S5-SMT 4.5 ~ 5.5 0.25 5 0.05
VBT0.25-S5-S9-SMT 4.5 ~ 5.5 0.25 9 0.03
VBT0.25-S5-S12-SMT 4.5 ~ 5.5 0.25 12 0.02
VBT0.25-S5-S15-SMT 4.5 ~ 5.5 0.25 15 0.02
VBT0.25-S12-S5-SMT 10.8 ~ 13.2 0.25 5 0.05
VBT0.25-S12-S9-SMT 10.8 ~ 13.2 0.25 9 0.03
VBT0.25-S12-S12-SMT 10.8 ~ 13.2 0.25 12 0.02
VBT0.25-S12-S15-SMT 10.8 ~ 13.2 0.25 15 0.02
VBT0.25-S24-S5-SMT 21.6 ~ 26.4 0.25 5 0.05
VBT0.25-S24-S9-SMT 21.6 ~ 26.4 0.25 9 0.03
VBT0.25-S24-S12-SMT 21.6 ~ 26.4 0.25 12 0.02
VBT0.25-S24-S15-SMT 21.6 ~ 26.4 0.25 15 0.02
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web