製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
VYB10W-Q24-S3-T | 9 ~ 36 | 7.92 | 3.3 | 2.4 |
VYB10W-Q24-S5-T | 9 ~ 36 | 10 | 5 | 2 |
VYB10W-Q24-S12-T | 9 ~ 36 | 10 | 12 | 0.83 |
VYB10W-Q24-S15-T | 9 ~ 36 | 10 | 15 | 0.66 |
VYB10W-Q24-D5-T | 9 ~ 36 | 10 | 5/-5 | 1/1 |
VYB10W-Q24-D12-T | 9 ~ 36 | 10 | 12/-12 | 0.42/0.42 |
VYB10W-Q24-D15-T | 9 ~ 36 | 10 | 15/-15 | 0.33/0.33 |
VYB10W-Q48-S3-T | 18 ~ 75 | 7.92 | 3.3 | 2.4 |
VYB10W-Q48-S5-T | 18 ~ 75 | 10 | 5 | 2 |
VYB10W-Q48-S12-T | 18 ~ 75 | 10 | 12 | 0.83 |
VYB10W-Q48-S15-T | 18 ~ 75 | 10 | 15 | 0.66 |
VYB10W-Q48-D5-T | 18 ~ 75 | 10 | 5/-5 | 1/1 |
VYB10W-Q48-D12-T | 18 ~ 75 | 10 | 12/-12 | 0.42/0.42 |
VYB10W-Q48-D15-T | 18 ~ 75 | 10 | 15/-15 | 0.33/0.33 |