このコンパクトで、カプセル化されたP78-2000-S非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、出力電流2Aを提供し、リニアレギュレータに代わり高い性能を提供するように設計されています。スイッチング・テクノロジーを利用することで、このシリーズは、LM78XX3端子リニアレギュレータと互換性があります。リニアレギュレータと比較すると、P78-2000-S DCスイッチング・レギュレータシリーズは、最大95%も効率的でヒートシンクを必要としないため、基板面積とエネルギー効率が優先課題となるアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
P78X2-2000-S | 4.5 ~ 28 | 3.6 | 1.8 | 2 |
P7802-2000-S | 4.5 ~ 36 | 5 | 2.5/-2.5 | 2/1 |
P7803-2000-S | 6 ~ 36 | 6.6 | 3.3/-3.3 | 2/1 |
P7805-2000-S | 8 ~ 36 | 10 | 5/-5 | 2/1 |
P7806-2000-S | 10 ~ 36 | 13 | 6.5/-6.5 | 2/1 |
P7809-2000-S | 13 ~ 36 | 18 | 9/-9 | 2/1 |
P7812-2000-S | 16 ~ 36 | 24 | 12/-12 | 2/1 |
P7815-2000-S | 18 ~ 36 | 30 | 15/-15 | 2/1 |