NRND

P7805-Sシリーズ

3 ピンSIP非絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

概要

  • 0.5A
  • 1~15 Vdc出力オプション
  • 32 Vdc最大入力電圧
  • -40~+85°Cの動作温度
  • LM78XXおよびLM79XXリニア・レギュレータとピン互換
  • 広い入力電圧範囲
  • 負出力アプリケーションに適しています。
  • 低リップル・ノイズ
  • 96%の最大効率

安全とコンプライアンス

資料

説明

コンパクトなP7805-S非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、リニア・レギュレータに代わり、高い性能を発揮するよう設計されました。スイッチング・テクノロジーを利用することで、このシリーズは、TO-220パッケージLM78XXおよびLM79XXモデル・レギュレータとフットプリント互換になっています。リニア・レギュレータとは異なり、P7805-S DCスイッチング・レギュレータは、非常に効率的でヒートシンクを必要としないため、基板面積とエネルギー効率が優先課題となるアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    0
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.457 x 0.295 x 0.402
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    11.6 x 7.5 x 10.2

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
P7805-Q12-S1R5-S 4.75 ~ 28 0.75 1.5 0.5 -- -- 在庫確認P7805-Q12-S1R5-S
P7805-Q12-S1R8-S 4.75 ~ 28 0.9 1.8 0.5 -- -- 在庫確認P7805-Q12-S1R8-S
P7805-Q12-S2-S 4.75 ~ 28 1.25 2.5 0.5 -- -- 在庫確認P7805-Q12-S2-S
P7805-Q24-S3-S 4.75 ~ 28 1.65 3.3 0.5 -- -- 在庫確認P7805-Q24-S3-S
P7805-Q24-S5-S 6.5 ~ 32 2.5 5 0.5 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P7805-Q24-S5-S
P7805-Q24-S6-S 8 ~ 32 3.25 6.5 0.5 -- -- 在庫確認P7805-Q24-S6-S
P7805-Q24-S9-S 11 ~ 32 4.5 9 0.5 -- -- 在庫確認P7805-Q24-S9-S
P7805-Q24-S12-S 15 ~ 32 6 12 0.5 -- -- 在庫確認P7805-Q24-S12-S
P7805-Q24-S15-S 18 ~ 32 7.5 15 0.5 -- -- 在庫確認P7805-Q24-S15-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web