このコンパクトなP78E-1000非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、1Aの出力電流を提供し、リニアレギュレータに代わって正または負の出力アプリケーション向けに高い性能を発揮するよう設計されています。スイッチング・テクノロジーを利用することで、このシリーズは、TO-220パッケージLM78XXおよびLM79XXモデル・レギュレータとフットプリント互換になっています。リニアレギュレータと比較すると、P78E-1000 DCスイッチング・レギュレータシリーズは最大96%も効率的でヒートシンクを必要としないため、基板面積とエネルギー効率が優先課題となるアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
P78E03-1000 | 6 ~ 36 | 3.3 | 3.3 | 1 |
P78E05-1000 | 8 ~ 36 | 5 | 5 | 1 |
P78E09-1000 | 13 ~ 36 | 9 | 9 | 1 |
P78E12-1000 | 16 ~ 36 | 12 | 12 | 1 |
P78E15-1000 | 20 ~ 36 | 15 | 15 | 1 |