NRND

P78E-1000シリーズ

3 ピンSIP非絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

P78E-1000シリーズ
P78E-1000の別の画像

概要

  • 1A
  • 3~15 Vdc 出力オプション
  • 36 Vdc最大入力電圧
  • -40~+85°Cの動作温度
  • LM78XXおよびLM79XXリニア・レギュレータとピン互換
  • 負出力アプリケーションに適しています。
  • 無負荷入力電流が0.2mAと低い
  • 96%の最大効率

安全とコンプライアンス

資料

説明

このコンパクトなP78E-1000非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、1Aの出力電流を提供し、リニアレギュレータに代わって正または負の出力アプリケーション向けに高い性能を発揮するよう設計されています。スイッチング・テクノロジーを利用することで、このシリーズは、TO-220パッケージLM78XXおよびLM79XXモデル・レギュレータとフットプリント互換になっています。リニアレギュレータと比較すると、P78E-1000 DCスイッチング・レギュレータシリーズは最大96%も効率的でヒートシンクを必要としないため、基板面積とエネルギー効率が優先課題となるアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    0
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.457 x 0.315 x 0.409
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    11.6 x 8 x 10.4
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
P78E03-1000 6 ~ 36 3.3 3.3 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P78E03-1000
P78E05-1000 8 ~ 36 5 5 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P78E05-1000
P78E09-1000 13 ~ 36 9 9 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P78E09-1000
P78E12-1000 16 ~ 36 12 12 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P78E12-1000
P78E15-1000 20 ~ 36 15 15 1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認P78E15-1000
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink