超コンパクトPXO78-500-M非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、短絡保護型SMTパッケージを持つリニアレギュレータに代わり高い性能を提供します。リニアレギュレータとは異なり、表面実装型PXO78-500-Mシリーズは、高効率、最大95%、入力と温度の両方で幅広い動作範囲を提供します。このシリーズは、基板スペースが限られ、エネルギー効率の最大化が懸念されるアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) |
---|---|---|---|---|
PXO7803-500-M-TR | 4.75 ~ 36 | 0.5 | 1.65 | 3.3 |
PXO7805-500-M-TR | 6.5 ~ 36 | 0.5 | 2.5 | 5 |
PXO7806-500-M-TR | 8 ~ 36 | 0.5 | 3.25 | 6.5 |
PXO7809-500-M-TR | 12 ~ 36 | 0.5 | 4.5 | 9 |
PXO7812-500-M-TR | 15 ~ 36 | 0.5 | 6 | 12 |
PXO7815-500-M-TR | 19 ~ 36 | 0.5 | 7.5 | 15 |