超コンパクトPXO78-500-S非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、短絡保護型SIPパッケージを持つリニアレギュレータに代わり高い性能を提供します。リニアレギュレータとは異なり、PXO78-500-Sシリーズは、高効率で、最大95%、入力と温度の両方で幅広い動作範囲を提供します。このシリーズは、基板スペースが限られ、エネルギー効率の最大化が懸念されるアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電流(A) | 出力電圧(VDC) |
---|---|---|---|---|
PXO7803-500-S | 4.75 ~ 36 | 1.65、0.99 | 0.5/-0.3 | 3.3/-3.3 |
PXO7805-500-S | 6.5 ~ 36 | 2.5、1.5 | 0.5/-0.3 | 5/-5 |
PXO7806-500-S | 8 ~ 36 | 3.25、1.95 | 0.5/-0.3 | 6.5/-6.5 |
PXO7809-500-S | 12 ~ 36 | 4.5、1.35 | 0.5/-0.15 | 9/-9 |
PXO7812-500-S | 15 ~ 36 | 6、1.8 | 0.5/-0.15 | 12/-12 |
PXO7815-500-S | 19 ~ 36 | 7.5、2.25 | 0.5/-0.15 | 15/-15 |