NRND

PXO78-500-Sシリーズ

3 ピンSIP非絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PXO78-500-Sシリーズ
PXO78-500-Sシリーズの別の画像

概要

  • 0.5A
  • 3~15 Vdc 出力オプション
  • 36 Vdc最大入力電圧
  • -40~+85°Cの動作温度
  • LM78XXリニア・レギュレータと互換性のあるピン
  • 負出力アプリケーションに適しています。
  • 無負荷入力電流が0.2mAと低い
  • 95%の最大効率

安全とコンプライアンス

資料

説明

超コンパクトPXO78-500-S非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、短絡保護型SIPパッケージを持つリニアレギュレータに代わり高い性能を提供します。リニアレギュレータとは異なり、PXO78-500-Sシリーズは、高効率で、最大95%、入力と温度の両方で幅広い動作範囲を提供します。このシリーズは、基板スペースが限られ、エネルギー効率の最大化が懸念されるアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    0
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.4 x 0.24 x 0.34
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    10.27 x 6 x 8.61
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電流(A) 出力電圧(VDC) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PXO7803-500-S 4.75 ~ 36 1.65、0.99 0.5/-0.3 3.3/-3.3 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PXO7803-500-S
PXO7805-500-S 6.5 ~ 36 2.5、1.5 0.5/-0.3 5/-5 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PXO7805-500-S
PXO7806-500-S 8 ~ 36 3.25、1.95 0.5/-0.3 6.5/-6.5 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PXO7806-500-S
PXO7809-500-S 12 ~ 36 4.5、1.35 0.5/-0.15 9/-9 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PXO7809-500-S
PXO7812-500-S 15 ~ 36 6、1.8 0.5/-0.15 12/-12 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PXO7812-500-S
PXO7815-500-S 19 ~ 36 7.5、2.25 0.5/-0.15 15/-15 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PXO7815-500-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink