このコンパクト、カプセル化されたV78E-1000-SMT非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、表面実装パッケージで1Aの出力電流を提供し、リニアレギュレータに代わって高い性能を発揮するよう設計されています。スイッチ技術を活用したV78E-1000-SMT DCスイッチング・レギュレータシリーズは、最大95%も効率的でヒートシンクを必要としないため、基板面積とエネルギー効率が優先課題となるアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
V78E01-1000-SMT-TR | 4.75 ~ 32 | 1.5 | 1.5 | 1 |
V78E02-1000-SMT-TR | 4.75 ~ 32 | 2.5 | 2.5 | 1 |
V78E03-1000-SMT-TR | 6.5 ~ 36 | 3.3 | 3.3 | 1 |
V78E05-1000-SMT-TR | 8 ~ 36 | 5 | 5 | 1 |
V78E06-1000-SMT-TR | 10 ~ 36 | 6.5 | 6.5 | 1 |
V78E09-1000-SMT-TR | 13 ~ 36 | 9 | 9 | 1 |
V78E12-1000-SMT-TR | 16 ~ 36 | 12 | 12 | 1 |