製造中止

V78W-500Rシリーズ

3 ピンSIP非絶縁型DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

V78W-500Rシリーズ
V78W-500Rの別の画像

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    0
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.45 x 0.35 x 0.69
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    11.5 x 9 x 17.5
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 在庫確認
V7803W-500R 9 ~ 72 1.65 3.3 0.5 在庫確認V7803W-500R
V7805W-500R 9 ~ 72 2.5 5 0.5 在庫確認V7805W-500R
V7806W-500R 9 ~ 72 3.25 6.5 0.5 在庫確認V7806W-500R
V7809W-500R 14 ~ 72 4.5 9 0.5 在庫確認V7809W-500R
V7812W-500R 17 ~ 72 6 12 0.5 在庫確認V7812W-500R
V7815W-500R 20 ~ 72 7.5 15 0.5 在庫確認V7815W-500R
V7824W-500R 36 ~ 72 7.2 24 0.3 在庫確認V7824W-500R
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web