NRND

VX78-1000Rシリーズ

3 ピンSIP非絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

VX78-1000Rシリーズ
VX78-1000Rシリーズの別の画像

概要

  • 1A
  • 3~15 Vdc 出力オプション
  • 36 Vdc最大入力電圧
  • -40~+85°Cの動作温度
  • LM78XXおよびLM79XXリニア・レギュレータとピン互換
  • 広い入力電圧範囲
  • 負出力アプリケーションに適しています。
  • 無負荷入力電流が0.2mAと低い
  • 96%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950
  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

このコンパクトでカプセル化された、VX78-1000R非絶縁型DCレギュレータシリーズは、正または負の出力アプリケーションに最適で、リニアレギュレータに代わり高い性能を発揮するように設計されています。スイッチング・テクノロジーを利用することで、このシリーズは、TO-220パッケージLM78XXおよびLM79XXモデル・レギュレータとフットプリント互換になっています。リニアレギュレータと比較すると、VX78-1000 DCスイッチング・レギュレータは最大96%も効率的でヒートシンクを必要としないため、基板面積とエネルギー効率が優先課題となるアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    0
  • 安全基準
     
    60950
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.45 x 0.35 x 0.69
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    11.5 x 9 x 17.5
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
VX7803-1000R 6 ~ 36 3.3 3.3 1 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VX7803-1000R
VX7805-1000R 8 ~ 36 5 5 1 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VX7805-1000R
VX7809-1000R 13 ~ 36 9 9 1 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VX7809-1000R
VX7812-1000R 16 ~ 36 12 12 1 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VX7812-1000R
VX7815-1000R 20 ~ 36 15 15 1 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VX7815-1000R
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink