コンパクトなオープンフレーム型VXO78-500-M非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、短絡保護型SMTパッケージを持つリニアレギュレータに代わり高い性能を提供します。リニアレギュレータとは異なり、このVXO78-500-MDCスイッチング・レギュレータは、最大で95%ほどの極めて高い効率です。このシリーズは、ボードスペースが重要であり、エネルギー効率を最大化することが懸念されるアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
VXO7803-500-M | 4.75 ~ 36 | 1.65 | 3.3 | 0.5 |
VXO7805-500-M | 6.5 ~ 36 | 2.5 | 5 | 0.5 |
VXO7809-500-M | 12 ~ 36 | 4.5 | 9 | 0.5 |
VXO78012-500-M | 15 ~ 36 | 6 | 12 | 0.5 |
VXO78015-500-M | 19 ~ 36 | 7.5 | 15 | 0.5 |