この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。
データシート
すべてのモデル
150W、 88~132 / 176~264 Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源
10W、 85~264Vac入力、 シングル出力、 フルモールド、 PCBマウント、 AC-DC電源
40W、 2極(C8)インレット、 デスクトップ・アダプタ、 AC-DC電源
30W、 2極(C8)インレット、 デスクトップ・アダプタ、 AC-DC電源
40W、 3極(C14)インレット、 デスクトップ・アダプタ、 AC-DC電源
2W、 1:1入力範囲、 シングル/デュアル非安定化出力、 6ピンSIP、 1500VDC絶縁耐圧、 高動作温度範囲、 DC-DCコンバータ