データシート
在庫確認
電源アダプターのカスタマイズをお考えですか? ブランディングから、機械的改善や電気的改善、規制に関するサポートまで、今すぐお手伝いをさせていただきます。
10W、 USBインレット、 交換用入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源
12W、 交換用入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源
288~300 W、 2極(C18)、 デスクトップ・アダプタ、 AC-DC電源
160W、 GaN Tech、 2極(C8)インレット、 デスクトップ・アダプタ、 AC-DC電源
200W、 GaN Tech、 2極(C8)インレット、 デスクトップ・アダプタ、 AC-DC電源
288~300 W、 3極(C14)、 デスクトップ・アダプタ、 AC-DC電源
300W、 GaN Tech、 2極(C18)、 デスクトップ、 AC-DC電源
300W、 GaN Tech、 3極(C14)、 デスクトップ、 AC-DC電源