アクティブ

SDI12-UDシリーズ

2プロング (C8) AC-DCデスクトップアダプタ

SDI12-UDシリーズ
SDI12-UDシリーズ
SDI12-UD正面図
SDI12-UD背面図
SDI12-UD、コード付き

概要

  • 10~12 W
  • 5~24 Vdc 出力オプション
  • 無負荷時の電力消費 < 0.075W
  • 制限電源(LPS)定格

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 FCC、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

SDI12-UDシリーズは、提案された、より厳格なEU CoCティア2要件に加え、最新の米国DoEレベルVI効率基準に適合するように設計された12WデスクトップAC-DC電源です。SDI12-UDデスクトップ・アダプタは、さまざまな安全認証取得、0.075W以下の無負荷時消費電力を特長とする、最新の電力規制の一歩先を行く理想的なソリューションです。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    デスクトップ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 効率基準
     
    レベルVI、EU 2019/1782、CoCティア 2
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.953 x 1.87 x 1.075
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    75 x 47.5 x 27.3
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SDI12-5-UD 10 5 2 UL/cUL, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI12-5-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDI12-5.9-UD 11.8 5.9 2 UL/cUL, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI12-5.9-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDI12-9-UD 12 9 1.33 UL/cUL, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI12-9-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDI12-12-UD 12 12 1 UL/cUL, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI12-12-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDI12-15-UD 12 15 0.8 UL/cUL, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI12-15-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDI12-18-UD 12 18 0.67 UL/cUL, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI12-18-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDI12-24-UD 12 24 0.5 UL/cUL, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI12-24-UD サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web