SDI12-UDシリーズは、提案された、より厳格なEU CoCティア2要件に加え、最新の米国DoEレベルVI効率基準に適合するように設計された12WデスクトップAC-DC電源です。SDI12-UDデスクトップ・アダプタは、さまざまな安全認証取得、0.075W以下の無負荷時消費電力を特長とする、最新の電力規制の一歩先を行く理想的なソリューションです。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
SDI12-5-UD | 10 | 5 | 2 | UL/cUL, CE, FCC, UKCA |
SDI12-5.9-UD | 11.8 | 5.9 | 2 | UL/cUL, CE, FCC, UKCA |
SDI12-9-UD | 12 | 9 | 1.33 | UL/cUL, CE, FCC, UKCA |
SDI12-12-UD | 12 | 12 | 1 | UL/cUL, CE, FCC, UKCA |
SDI12-15-UD | 12 | 15 | 0.8 | UL/cUL, CE, FCC, UKCA |
SDI12-18-UD | 12 | 18 | 0.67 | UL/cUL, CE, FCC, UKCA |
SDI12-24-UD | 12 | 24 | 0.5 | UL/cUL, CE, FCC, UKCA |