SDI120-Uシリーズは、2016年に米国で施行されたレベルVI効率基準に適合するように設計された120WデスクトップAC-DC電源です。 SDI120-Uデスクトップ・アダプタ・シリーズは、アクティブ力率改善回路、さまざまな安全認証取得、0.21W以下の無負荷時消費電力を特長とする、最新の電力規制の一歩先を行く理想的なソリューションです。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
SDI120-12-U | 120 | 12 | 9 | UL/cUL, GS, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI120-16-U | 120 | 16 | 7.5 | UL/cUL, GS, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI120-19-U | 120 | 19 | 6.3 | UL/cUL, GS, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI120-24-U | 120 | 24 | 5 | UL/cUL, GS, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI120-48-U | 120 | 48 | 2.5 | UL/cUL, GS, PSE, CE, FCC, UKCA |