SDI120-Uシリーズ

3極 (C14) AC-DCデスクトップ・アダプタ

SDI120-U 外部電源アダプタ
SDI120-U 外部電源アダプタ
SDI12-U 底面図(コード付き)

概要

  • 120W
  • 12~48 Vdc 出力オプション
  • 力率補正(PFC)
  • 無負荷時の電力消費 < 0.21W

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950、 62368
  • 安全認証 - CE、 FCC、 GS、 PSE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

SDI120-Uシリーズは、2016年に米国で施行されたレベルVI効率基準に適合するように設計された120WデスクトップAC-DC電源です。  SDI120-Uデスクトップ・アダプタ・シリーズは、アクティブ力率改善回路、さまざまな安全認証取得、0.21W以下の無負荷時消費電力を特長とする、最新の電力規制の一歩先を行く理想的なソリューションです。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    デスクトップ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60950、62368
  • 効率基準
     
    レベルVI、EU 2019/1782
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    6.618 x 2.595 x 1.535
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    168.1 x 65.9 x 39
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SDI120-12-U 120 12 9 UL/cUL, GS, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI120-12-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI120-16-U 120 16 7.5 UL/cUL, GS, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
SDI120-19-U 120 19 6.3 UL/cUL, GS, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
SDI120-24-U 120 24 5 UL/cUL, GS, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI120-24-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI120-48-U 120 48 2.5 UL/cUL, GS, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web