アクティブ

SDI160-Uシリーズ

3極 (C14) AC-DCデスクトップ・アダプタ

SDI160-Uシリーズ
SDI160-Uシリーズのインレットの図
SDI160-Uシリーズ(コード付き)
SDI160-Uシリーズのバック・アングル

概要

  • 150~160 W
  • 12~56 Vdc 出力オプション
  • 力率補正(PFC)

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 FCC、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

SDI160-Uシリーズは、ICTとAV機器用の新しいUL/cUL 62368-1基準に加え、現在の米国DoEレベルVI効率基準に適合するよう設計されたインレット付き160WデスクトップAC-DC電源C14です。SDI160-Uデスクトップ・アダプタは、0.15W以下の無負荷時の電力消費を特長とする、最新の電力規制の一歩先を行く理想的なソリューションです。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    デスクトップ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 効率基準
     
    レベルVI、EU 2019/1782
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    175.2 x 74 x 42
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    6.9 x 2.9 x 1.65
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SDI160-12-U 150 12 12.5 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認SDI160-12-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI160-19-U 160 19 8.4 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
SDI160-24-U 158 24 6.6 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認SDI160-24-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI160-48-U 158 48 3.3 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認SDI160-48-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI160-56-U 160 56 2.86 UKCA, UL/cUL, CE, FCC 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web