アクティブ

SDI18-UDシリーズ

2プロング (C8) AC-DCデスクトップアダプタ

SDI18-UDシリーズ
SDI18-UDシリーズ
SDI18-UD正面図
SDI18-UD背面図
SDI18-UD、コード付き

概要

  • 15~19 W
  • 5~24 Vdc 出力オプション
  • 無負荷時の電力消費 < 0.075W
  • 制限電源(LPS)定格

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950、 62368
  • 安全認証 - CE、 FCC、 PSE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

SDI18-UDシリーズは、提案された、より厳格なEU CoCティア2要件に加え、最新の米国DoEレベルVI効率基準に適合するように設計された18WデスクトップAC-DC電源です。SDI18-UDデスクトップ・アダプタは、さまざまな安全認証取得、0.075W以下の無負荷時消費電力を特長とする、最新の電力規制の一歩先を行く理想的なソリューションです。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    デスクトップ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60950、62368
  • 効率基準
     
    レベルVI、EU 2019/1782、CoCティア 2
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3.94 x 1.97 x 1.3
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    88.5 x 50 x 34
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SDI18-5-UD 15 5 3 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI18-5-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDI18-5.9-UD 17.7 5.9 3 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI18-5.9-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDI18-9-UD 19.8 9 2.2 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI18-9-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDI18-12-UD 19.2 12 1.6 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI18-12-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDI18-15-UD 19.5 15 1.3 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI18-15-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDI18-24-UD 19.2 24 0.8 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI18-24-UD サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web