SDI18-UDシリーズは、提案された、より厳格なEU CoCティア2要件に加え、最新の米国DoEレベルVI効率基準に適合するように設計された18WデスクトップAC-DC電源です。SDI18-UDデスクトップ・アダプタは、さまざまな安全認証取得、0.075W以下の無負荷時消費電力を特長とする、最新の電力規制の一歩先を行く理想的なソリューションです。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
SDI18-5-UD | 15 | 5 | 3 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI18-5.9-UD | 17.7 | 5.9 | 3 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI18-9-UD | 19.8 | 9 | 2.2 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI18-12-UD | 19.2 | 12 | 1.6 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI18-15-UD | 19.5 | 15 | 1.3 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI18-24-UD | 19.2 | 24 | 0.8 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |