アクティブ

SDI200-Uシリーズ

3極 (C14) AC-DCデスクトップ・アダプタ

SDI200-Uシリーズ
コード付きSDI200-Uシリーズ
SDI200-Uシリーズの背面図

概要

  • 189~200 W
  • 12~56 Vdc 出力オプション
  • 力率補正(PFC)

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950、 62368
  • 安全認証 - CE、 FCC、 PSE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

SDI200-Uシリーズは、ICTとAV機器用の新しいUL/cUL 62368-1基準に加え、現在の米国DoEレベルVI効率基準に適合するよう設計されたインレット付き200WデスクトップAC-DC電源C14です。SDI200-Uデスクトップ・アダプタは、0.15W以下の無負荷時の電力消費を特長とする、最新の電力規制の一歩先を行く理想的なソリューションです。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    デスクトップ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60950、62368
  • 効率基準
     
    レベルVI、EU 2019/1782、CoCティア 2
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    7.21 x 3.19 x 1.67
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    183.2 x 81 x 42.3
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SDI200-12-U 200 12 16 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI200-12-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI200-13.5-U 189 13.5 14 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI200-13.5-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI200-19-U 200 19 10.5 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI200-19-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI200-24-U 200 24 8.3 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI200-24-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI200-48-U 200 48 4.17 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI200-48-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI200-56-U 200 56 3.58 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI200-56-U サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web