SDI200-Uシリーズは、ICTとAV機器用の新しいUL/cUL 62368-1基準に加え、現在の米国DoEレベルVI効率基準に適合するよう設計されたインレット付き200WデスクトップAC-DC電源C14です。SDI200-Uデスクトップ・アダプタは、0.15W以下の無負荷時の電力消費を特長とする、最新の電力規制の一歩先を行く理想的なソリューションです。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
SDI200-12-U | 200 | 12 | 16 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |
SDI200-13.5-U | 189 | 13.5 | 14 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |
SDI200-19-U | 200 | 19 | 10.5 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |
SDI200-24-U | 200 | 24 | 8.3 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |
SDI200-48-U | 200 | 48 | 4.17 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |
SDI200-56-U | 200 | 56 | 3.58 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |