SDI24-Uシリーズは、現在の米国DoEレベルVI効率基準、提案されたEU CoCティア2要件、そしてICTおよびAV機器用の新規UL/cUL 62368-1基準に適合するように設計されたインレット付き24WデスクトップAC-DC電源C14です。0.075W以下の無負荷時の電力消費を特長とするSDI24-Uデスクトップ・アダプタは、最新の電力規制の一歩先を行く理想的なソリューションです。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
SDI24-5-U | 20 | 5 | 4 | UKCA, CE, PSE, UL/cUL, FCC |
SDI24-9-U | 22.5 | 9 | 2.5 | UKCA, UL/cUL, PSE, CE, FCC |
SDI24-12-U | 24 | 12 | 2 | UKCA, UL/cUL, CE, PSE, FCC |
SDI24-15-U | 24 | 15 | 1.6 | UKCA, UL/cUL, CE, PSE, FCC |
SDI24-24-U | 24 | 24 | 1 | UKCA, UL/cUL, CE, PSE, FCC |
SDI24-48-U | 24 | 48 | 0.5 | UKCA, UL/cUL, PSE, CE, FCC |