アクティブ

SDI24-Uシリーズ

3極 (C14) AC-DCデスクトップ・アダプタ

SDI24-Uシリーズ
SDI24-Uシリーズ
インレットを図表したSDI24-Uシリーズの
SDI24-Uシリーズの上面図
出力コード付きSDI24-Uシリーズ

概要

  • 20~24 W
  • 5~48 Vdc 出力オプション
  • 無負荷時の電力消費 < 0.075W
  • 制限電源(LPS)定格

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 FCC、 PSE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

SDI24-Uシリーズは、現在の米国DoEレベルVI効率基準、提案されたEU CoCティア2要件、そしてICTおよびAV機器用の新規UL/cUL 62368-1基準に適合するように設計されたインレット付き24WデスクトップAC-DC電源C14です。0.075W以下の無負荷時の電力消費を特長とするSDI24-Uデスクトップ・アダプタは、最新の電力規制の一歩先を行く理想的なソリューションです。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    デスクトップ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 効率基準
     
    レベルVI、EU 2019/1782、CoCティア 2
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3.94 x 1.97 x 1.3
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    100 x 50 x 33
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SDI24-5-U 20 5 4 UKCA, CE, PSE, UL/cUL, FCC 3Dモデル 在庫確認SDI24-5-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI24-9-U 22.5 9 2.5 UKCA, UL/cUL, PSE, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認SDI24-9-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI24-12-U 24 12 2 UKCA, UL/cUL, CE, PSE, FCC 3Dモデル 在庫確認SDI24-12-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI24-15-U 24 15 1.6 UKCA, UL/cUL, CE, PSE, FCC 3Dモデル 在庫確認SDI24-15-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI24-24-U 24 24 1 UKCA, UL/cUL, CE, PSE, FCC 3Dモデル 在庫確認SDI24-24-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI24-48-U 24 48 0.5 UKCA, UL/cUL, PSE, CE, FCC 3Dモデル 在庫確認SDI24-48-U サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web