SDI250-Uシリーズは、ICTとAV機器用の新しいUL/cUL 62368-1基準に加え、現在の米国DoEレベルVI効率基準に適合するよう設計されたインレット付き250WデスクトップAC-DC電源C14です。SDI250-Uデスクトップ・アダプタは、0.15W以下の無負荷時の電力消費を特長とする、最新の電力規制の一歩先を行く理想的なソリューションです。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
SDI250-12-U | 240 | 12 | 20 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |
SDI250-19-U | 250 | 19 | 13.2 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |
SDI250-24-U | 250 | 24 | 10.4 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |
SDI250-48-U | 250 | 48 | 5.2 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |
SDI250-56-U | 250 | 56 | 4.48 | UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA |