アクティブ

SDI250-Uシリーズ

3極 (C14) AC-DCデスクトップ・アダプタ

SDI250-Uシリーズ
コード付きSDI250-Uシリーズ
SDI250-Uシリーズの別の画像

概要

  • 240~250 W
  • 12~56 Vdc 出力オプション
  • 力率補正(PFC)

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950、 62368
  • 安全認証 - CE、 FCC、 PSE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

SDI250-Uシリーズは、ICTとAV機器用の新しいUL/cUL 62368-1基準に加え、現在の米国DoEレベルVI効率基準に適合するよう設計されたインレット付き250WデスクトップAC-DC電源C14です。SDI250-Uデスクトップ・アダプタは、0.15W以下の無負荷時の電力消費を特長とする、最新の電力規制の一歩先を行く理想的なソリューションです。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    デスクトップ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60950、62368
  • 効率基準
     
    レベルVI、EU 2019/1782
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    8.03 x 3.7 x 1.71
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    204 x 94 x 43.5
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SDI250-12-U 240 12 20 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI250-12-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI250-19-U 250 19 13.2 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI250-19-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI250-24-U 250 24 10.4 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI250-24-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI250-48-U 250 48 5.2 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI250-48-U サンプルの依頼 見積依頼
SDI250-56-U 250 56 4.48 UL/cUL, PSE, FCC, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI250-56-U サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web