SDI36-UDシリーズは、現在の米国DoEレベルVI効率基準、提案されたEU CoCティア2要件、そしてICTおよびAV機器用の新規UL/cUL 62368-1基準に適合するように設計されたインレット付き36WデスクトップAC-DC電源C8です。0.075W以下の無負荷時の電力消費を特長とするSDI36-UDデスクトップ・アダプタは、最新の電力規制の一歩先を行く理想的なソリューションです。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
SDI36-5-UD | 25 | 5 | 5 | CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA |
SDI36-9-UD | 30 | 9 | 3.34 | CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA |
SDI36-12-UD | 36 | 12 | 3 | CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA |
SDI36-15-UD | 36 | 15 | 2.4 | CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA |
SDI36-24-UD | 36 | 24 | 1.5 | CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA |
SDI36-48-UD | 36 | 48 | 0.75 | CE, PSE, UL/cUL, FCC, UKCA |