SDI50-Uシリーズは、提案された、より厳格なEU CoCティア2要件に加え、米国DoEレベルVI効率基準に適合するように設計されたC14インレット付き50WデスクトップAC-DC電源です。SDI50-Uデスクトップ・アダプタは、さまざまな安全認証取得、0.15W以下の無負荷時消費電力を特長とする、最新の電力規制の一歩先を行く理想的なソリューションです。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
SDI50-9-U | 45 | 9 | 5 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI50-12-U | 50 | 12 | 4.2 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI50-15-U | 50 | 15 | 3.34 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI50-18-U | 50 | 18 | 2.78 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI50-19-U | 50 | 19 | 2.64 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI50-24-U | 50 | 24 | 2.1 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI50-48-U | 50 | 48 | 1.05 | UL/cUL, CE, PSE, FCC, UKCA |