SDI50-UDシリーズは、提案された、より厳格なEU CoCティア2要件に加え、現在の米国DoEレベルVI効率基準に適合するように設計された50WデスクトップAC-DC電源です。 SDI50-UDデスクトップ・アダプタは、さまざまな安全認証取得、0.15W以下の無負荷時消費電力を特長とする、最新の電力規制の一歩先を行く理想的なソリューションです。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
SDI50-9-UD | 45 | 9 | 5 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI50-12-UD | 50 | 12 | 4.2 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI50-15-UD | 50 | 15 | 3.34 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI50-18-UD | 50 | 18 | 2.78 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI50-19-UD | 50 | 19 | 2.64 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI50-24-UD | 50 | 24 | 2.1 | UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA |
SDI50-48-UD | 50 | 48 | 1.05 | PSE, UL/cUL, CE, FCC, UKCA |