アクティブ

SDI50-UDシリーズ

2プロング (C8) AC-DCデスクトップアダプタ

SDI50-UDシリーズ
SDI50-UDシリーズ
SDI50-UD正面図
SDI50-UD背面図
SDI50-UD、コード付き

概要

  • 45~50 W
  • 9~48 Vdc 出力オプション
  • 無負荷時の電力消費 < 0.15W
  • NRCan、ErP 2011フェーズIIに適合
  • 制限電源(LPS)定格

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950、 62368
  • 安全認証 - CE、 FCC、 PSE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

SDI50-UDシリーズは、提案された、より厳格なEU CoCティア2要件に加え、現在の米国DoEレベルVI効率基準に適合するように設計された50WデスクトップAC-DC電源です。  SDI50-UDデスクトップ・アダプタは、さまざまな安全認証取得、0.15W以下の無負荷時消費電力を特長とする、最新の電力規制の一歩先を行く理想的なソリューションです。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    デスクトップ
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60950、62368
  • 効率基準
     
    レベルVI、EU 2019/1782、CoCティア 2
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    4.528 x 2.087 x 1.496
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    115 x 53 x 38
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SDI50-9-UD 45 9 5 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI50-9-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDI50-12-UD 50 12 4.2 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI50-12-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDI50-15-UD 50 15 3.34 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI50-15-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDI50-18-UD 50 18 2.78 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI50-18-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDI50-19-UD 50 19 2.64 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
SDI50-24-UD 50 24 2.1 UL/cUL, PSE, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI50-24-UD サンプルの依頼 見積依頼
SDI50-48-UD 50 48 1.05 PSE, UL/cUL, CE, FCC, UKCA 3Dモデル 在庫確認SDI50-48-UD サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web